JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このコマンドには、書き込まれるフラッシュ データが含まれています。各コマンドで送信できる最大データ サイズは 512 バイトであり、この値はデータ長 514 に相当します。正常に動作させるには、連続するダウンロード データ コマンドによってダウンロードされるバイト数が、事前定義されたフラッシュ データ サイズと一致している必要があります。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x0025 |
0x25 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | 長さの LSB | 0x0 | w |
1 | 7:0 | 長さの MSB | ||
513:2 | 4095:0 | 最大 512 データ バイト | ||
514 | 7:0 | チェックサム |