JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
表示モード選択コマンドは、選択されたモードで動作するように、DLPC900 の内部画像処理機能を切り換えます。このコマンドを実行した後、ホストは I2C コマンド 0x20、0x21、0x22 (またはそれぞれの USB コマンド 0x1A0A、0x1A0B、0x1A0C) を使ってシステム ステータスをポーリングできます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A1B |
0x69 | 0xE9 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 = ビデオ モード | d1 | wr |
1 = 保存済みパターン モード (フラッシュからの画像) | ||||
2 = ビデオ パターン モード 注:
ビデオ パターン モード (2) に変更するには、最初にシステムは、目的のソースを有効化した状態でビデオ・モード (0) に変更し、ビデオ パターン モードに切り換わる前に同期をロックさせる必要があります。同期ロックが完了した後、ビデオ パターン モードへの移行が完了するまでに約 300ms かかります。この時間より前に表示モードを読み出すと、正しいモードを返さない場合があります。 | ||||
3 = パターン オン ザ フライ モード (USB/I2C 経由で画像をロード) | ||||
7:2 | 予約済み | d0 | r |