JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
パターン表示開始 / 停止コマンドは、プログラムされたパターン シーケンスを開始または停止します。このコマンドを実行した後、ホストは I2C コマンド0x20、0x21、0x22 (またはそれぞれの USB コマンド0x1A0A、0x1A0B、0x1A0C) を使ってシステム ステータスをポーリングできます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A24 |
該当なし | 0xE5 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 = パターン表示シーケンスを停止します。次の開始コマンドを実行すると、パターン シーケンスが最初から再開されます。 | d0 | w |
1 = パターン表示シーケンスを一時停止します。次の開始コマンドを実行すると、シーケンス内の現在のパターンを再表示することで、パターン シーケンスが開始されます。 | ||||
2 = パターン表示シーケンスを開始します。 | ||||
3 = 予約済み | ||||
7:2 | 予約済み | d0 | w |
モードを変更する前に、パターン表示停止コマンドを発行します。パターン シーケンスまたは各種設定の変更、バッチ コマンドシーケンスの実行の際に、パターン表示停止コマンドを発行することも推奨します。