JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 は、シングル・コントローラ DMD のための長軸画像反転のみをサポートしています。このコマンドは、デュアル コントローラ DMD と組み合わせて使う場合はサポートされません。
長軸画像反転は、DMD の長軸に対して入力画像を反転するかどうかを設定します。静止画の表示中にこのパラメータを変更した場合、その静止画を再送信します。画像が再送信されない場合、出力画像は多少破損している可能性があります。図 2-1 に、長軸画像反転の例を示します。構造化光モードでは、画像反転は次のビット プレーン、画像、ビデオ フレーム ロード時に有効になります。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1008 |
0x08 | 0x88 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | DMD の長辺に沿って画像を反転します。 | d0 | wr |
0 = 反転を無効化 | ||||
1 = 反転を有効化 | ||||
7:1 | 予約済み | d0 | r |