JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
ファームウェア 6.x で導入されたこのパラメータは、高速照明変調 16 ビット パターンの実装をサポートする DMD の最小 LED パルス幅 (ns) 制限を取得または設定します。値 0 を設定することは、照明変調が実行されないことを示します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A43 |
該当なし | 0x67 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | 最小パルス幅 (ナノ秒) | d0 | wr |