JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
バッチ ファイル名コマンドは、指定されたバッチ ファイル インデックスに対応するファイル名を返します。このコマンドは、ユーザーが実行できる一連のバッチ ファイルを一覧表示するのに便利です。すべてのバッチ ファイル名を一覧表示するには、リストの最後を示すエラーが返されるまで、0 から n までのすべての整数をインデックスとして、このコマンドを繰り返し実行します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 0x1A14 | |
0x3A |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | バッチ コマンドのインデックス (読み出しパラメータ) | d0 | w |
15:1 | すべて | バッチ コマンド名の文字列 (読み出し結果) | d0 | r |