JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このコマンドは、フラッシュのプログラミングの準備ができているかどうかと、フラッシュ動作が進行中であるかどうかを示します。
I2C | USB |
---|---|
読み出し | 0x0000 |
0x23 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | プライマリ準備完了 | d1 | r |
0 = プライマリの準備は完了していない。 | ||||
1 = プライマリの準備が完了した。 | ||||
1 | セカンダリ準備完了 (デュアル DLPC900 ボードでのみ有効) | d0 (シングル コントローラ DMD) d1 (デュアル コントローラ DMD) |
||
0 = セカンダリの準備は完了していない。 | ||||
1 = セカンダリの準備が完了した。 | ||||
2 | セカンダリ コントローラ フラッシュ ビジー (デュアル DLPC900 ボードでのみ有効) | d0 | ||
0 = セカンダリはビジーではない。 | ||||
1 = セカンダリはビジー | ||||
3 | プライマリ コントローラ フラッシュ ビジー | d0 | ||
0 = プライマリはビジーではない。 | ||||
1 = プライマリはビジー | ||||
4 | 予約済み | d0 | ||
5 | セカンダリ コントローラ存在 (デュアル DLPC900 ボードでのみ有効) | d0 (シングル コントローラ DMD) d1 (デュアル コントローラ DMD) |
||
0 = セカンダリは存在しない。 | ||||
1 = セカンダリは存在する。 | ||||
6 | セカンダリ コントローラ プログラム モード (デュアル DLPC900 ボードでのみ有効) | d0 (シングル コントローラ DMD) d1 (デュアル コントローラ DMD) |
||
0 = セカンダリはプログラム モードに入っていない。 | ||||
1 = セカンダリはプログラム モードに入っている。 | ||||
7 | プライマリ コントローラ プログラム モード | d1 | ||
0 = プライマリはプログラム モードに入っていない。 | ||||
1 = プライマリはプログラム モードに入っている。 | ||||
1 | 3:0 | メジャー バージョン | x | |
7:4 | マイナー バージョン | x | ||
2 | 7:0 | パッチ バージョン | x | |
3 | 7:0 | コントローラ ID | 0x52 | |
4 | 7:0 | ブートローダー ID 0x65 = シングル DLPC900 0x90 = デュアル DLPC900 |
0x65 (シングル DLPC900) 0x90 (デュアル DLPC900) |
|
5 | 7:0 | バイト 1~15 がプライマリかセカンダリか | d1 | |
0 = バイト 1~15 はセカンダリ | ||||
1 = バイト 1~15 はプライマリ | ||||
6 | 7:0 | データ (LSB) | d0 | |
7 | 7:0 | データ | d0 | |
8 | 7:0 | データ | d0 | |
9 | 7:0 | データ (MSB) | d0 | |
10 | 7:0 | 予約済み | 0x3 | |
11 | 7:0 | 予約済み | d0 | |
12 | 7:0 | データ (LSB) | d0 | |
13 | 7:0 | データ | d0 | |
14 | 7:0 | データ | d0 | |
15 | 7:0 | データ (MSB) | d0 |