JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
I2C パススルー構成コマンドは、使用される I2C ポートを設定します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A4E |
該当なし | 0xC5 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | I2C ポート番号 1 または 2 | d0 | w |
0 = 無効なポート | ||||
1 = ポート 1 | ||||
2 = ポート 2 | ||||
3 = 無効なポート | ||||
3:2 | 予約済み | |||
4 | デバイス アドレッシング モード 0~7 ビット アドレッシング 1~10 ビット アドレッシング |
d0 | w | |
7:5 | 予約済み | |||
4:1 | 31:0 | I2C クロック レート 100000~400000Hz (レート計算に使われる分周比に起因して、実際のレートは厳密には入力値と異なる場合があります。) | d0 | w |