JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
このコマンドは、最後に実行されたコマンドの DLPC900 からエラー コード番号を取得します。
I2C | USB |
---|---|
読み出し | 0x0100 |
0x32 |
バイト | 値 | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | エラーなし | d0 | r |
1 | バッチ ファイル チェックサム エラー | |||
2 | デバイスの故障 | |||
3 | 無効なコマンド番号 | |||
4 | 互換性のないコントローラと DMD の組み合わせ | |||
5 | 現在のモードでは許可されていないコマンド | |||
6 | 無効なコマンド パラメータ | |||
7 | そのパラメータで参照された項目が存在しない | |||
8 | リソース (RAM またはフラッシュ) 不足 | |||
9 | 無効な BMP 圧縮タイプ | |||
10 | パターン ビット番号が範囲外 | |||
11 | パターン BMP がフラッシュに存在しない | |||
12 | パターンのダーク タイムが範囲外 | |||
13 | 信号遅延パラメータが範囲外 | |||
14 | パターンの露出時間が範囲外 | |||
15 | パターン番号が範囲外 | |||
16 | 無効なパターン定義 (9~15 以外のエラー) | |||
17 | パターン画像のメモリ アドレスが範囲外 | |||
18-254 | 未定義 | |||
255 | 内部エラー |