JAJU884J October   2014  – June 2024 DLPC900

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
    1.     このマニュアルについて
    2.     テキサス・インスツルメンツの関連資料
    3.     サポートが必要な場合
    4.     商標
  3. 1インターフェイス プロトコル
    1. 1.1 I2C インターフェイス
      1. 1.1.1 I2C トランザクションの構造
        1. 1.1.1.1 I2C START 条件
        2. 1.1.1.2 I2C STOP 条件
        3. 1.1.1.3 DLPC900 の I2C セカンダリ コントローラのアドレス 
        4. 1.1.1.4 DLPC900 の I2C サブアドレスとデータ バイト
      2. 1.1.2 I2C 読み出しコマンド シーケンスの例
        1. 1.1.2.1 パラメータ付き I2C 読み出しコマンドの例
      3. 1.1.3 I2C 書き込みコマンド シーケンスの例
    2. 1.2 USB インターフェイス
      1. 1.2.1 USB トランザクション シーケンス
      2. 1.2.2 USB 読み出しトランザクション シーケンスの例
      3. 1.2.3 USB 書き込みトランザクション シーケンスの例
    3. 1.3 INIT_DONE 信号
  4. 2DLPC900 の制御コマンド
    1. 2.1 DLPC900 のステータス コマンド
      1. 2.1.1 ハードウェア ステータス
      2. 2.1.2 システム ステータス
      3. 2.1.3 メイン ステータス
      4. 2.1.4 ファームウェア バージョンの取得
      5. 2.1.5 ハードウェア構成とファームウェア タグ情報の読み出し
      6. 2.1.6 エラー コード読み出し
      7. 2.1.7 読み出しエラーの説明
    2. 2.2 DLPC900 のファームウェア プログラミング コマンド
      1. 2.2.1  読み出しステータス
      2. 2.2.2  プログラム モードの開始
      3. 2.2.3  プログラム モードの終了
      4. 2.2.4  読み出し制御
      5. 2.2.5  開始アドレス
      6. 2.2.6  セクタの消去
      7. 2.2.7  フラッシュ データ ダウンロードのサイズ
      8. 2.2.8  データのダウンロード
      9. 2.2.9  チェックサムの計算
      10. 2.2.10 コントローラ イネーブル / ディスエーブル コマンド
    3. 2.3 チップセット制御コマンド
      1. 2.3.1  チップセット構成コマンド
        1. 2.3.1.1 電力モード
        2. 2.3.1.2 DMD のスタンバイおよびアイドル モード
        3. 2.3.1.3 DMD パーク / アンパーク (推奨していません)
        4. 2.3.1.4 カーテン色
      2. 2.3.2  パラレル インターフェイス構成
        1. 2.3.2.1 パラレル ポート構成
        2. 2.3.2.2 入力データ チャネルの交換
      3. 2.3.3  入力ソース コマンド
        1. 2.3.3.1 ポートとクロックの構成
        2. 2.3.3.2 入力ソースの構成
        3. 2.3.3.3 入力ピクセル データの形式
        4. 2.3.3.4 内部テスト パターンの選択
        5. 2.3.3.5 内部テスト パターンの色
        6. 2.3.3.6 画像のロード
      4. 2.3.4  画像反転
        1. 2.3.4.1 長軸画像反転
        2. 2.3.4.2 短軸画像反転
      5. 2.3.5  IT6535 電力モード
      6. 2.3.6  ガンマ設定およびイネーブル
      7. 2.3.7  LED ドライバ コマンド
        1. 2.3.7.1 LED イネーブル出力
          1. 2.3.7.1.1 LED PWM 極性
        2. 2.3.7.2 LED ドライバ電流
        3. 2.3.7.3 最小 LED パルス幅 (µs)
        4. 2.3.7.4 最小 LED パルス幅 (ns)
        5. 2.3.7.5 最小 LED パターン露出時間 (単位:マイクロ秒) の取得
        6. 2.3.7.6 最小 LED パターン露出時間 (単位:ns) の取得
      8. 2.3.8  GPIO コマンド
        1. 2.3.8.1 GPIO の構成
        2. 2.3.8.2 GPIO クロックの構成
        3. 2.3.8.3 GPIO ビジー
      9. 2.3.9  パルス幅変調 (PWM) 制御
        1. 2.3.9.1 PWM 設定
        2. 2.3.9.2 PWM イネーブル
      10. 2.3.10 バッチ・ファイル コマンド
        1. 2.3.10.1 バッチ ファイル名
        2. 2.3.10.2 バッチ ファイルの実行
        3. 2.3.10.3 バッチ ファイルの遅延
        4. 2.3.10.4 バッチ・ファイルの例
    4. 2.4 表示モード コマンド
      1. 2.4.1 表示モードの選択
        1. 2.4.1.1 ビデオ モードの解像度
        2. 2.4.1.2 入力表示解像度
        3. 2.4.1.3 DMD ブロック ロード
        4. 2.4.1.4 最小露出時間
      2. 2.4.2 画像ヘッダー
      3. 2.4.3 パターン画像の圧縮
        1. 2.4.3.1 ランレングス エンコーディング
          1. 2.4.3.1.1 RLE 圧縮の例
        2. 2.4.3.2 拡張ランレングス エンコーディング
          1. 2.4.3.2.1 拡張 RLE 圧縮の例
          2. 2.4.3.2.2 画像のパディングの終了
      4. 2.4.4 パターン表示コマンド
        1. 2.4.4.1 トリガ コマンド
          1. 2.4.4.1.1 トリガ出力 1
          2. 2.4.4.1.2 トリガ出力 2
          3. 2.4.4.1.3 トリガ入力 1
          4. 2.4.4.1.4 トリガ入力 2
        2. 2.4.4.2 LED イネーブル遅延コマンド
          1. 2.4.4.2.1 赤色 LED のイネーブル遅延
          2. 2.4.4.2.2 緑色 LED イネーブル遅延
          3. 2.4.4.2.3 青色 LED イネーブル遅延
        3. 2.4.4.3 パターン表示コマンド
          1. 2.4.4.3.1 パターン表示の開始 / 停止
          2. 2.4.4.3.2 パターン表示反転データ
          3. 2.4.4.3.3 パターン表示 LUT 構成
          4. 2.4.4.3.4 パターン表示 LUT リオーダ構成
          5. 2.4.4.3.5 パターン表示 LUT の定義
        4. 2.4.4.4 パターン オン ザ フライ コマンド
          1. 2.4.4.4.1 パターン BMP ロード初期化
          2. 2.4.4.4.2 パターン BMP ロード
        5. 2.4.4.5 I2C パススルー コマンド
          1. 2.4.4.5.1 I2C パススルーの構成
          2. 2.4.4.5.2 I2C パススルー書き込み
          3. 2.4.4.5.3 I2C パススルー読み出し
    5. 2.5 デバッグ モード コマンド
      1. 2.5.1 宛先コントローラのコマンド (デュアル コントローラ システム)
      2. 2.5.2 メモリの読み取り / 書き込みコマンド
        1. 2.5.2.1 有効なメモリ アドレス範囲
      3. 2.5.3 デバッグ マスク コマンド
  5. 3DLPC900 のフォルト ステータス
    1. 3.1 DLPC900 の FAULT_STATUS の位置
    2. 3.2 DLPC900 の FAULT_STATUS の説明
  6. 4パワーアップおよびパワーダウンと初期化に関する考慮事項
    1. 4.1 起動
    2. 4.2 パワーダウン
    3. 4.3 パワーアップ自動初期化
  7. 5コマンドの例
    1. 5.1 ビデオ パターン モードの例
    2. 5.2 保存済みパターン モードの例
    3. 5.3 パターン オン ザ フライの例
    4. 5.4 I2C パススルー書き込みの例
    5. 5.5 I2C パススルー読み出しの例
  8.   A レジスタ・クイック・リファレンス
    1.     A.1 I2C レジスタ クイック リファレンス
    2.     A.2 コマンドのガイド
  9.   B バッチ ファイル コマンド記述子
    1.     B.1 コマンド記述子
  10.   C 改訂履歴

DLPC900 のファームウェア プログラミング コマンド

プログラミング コマンドは、フラッシュ メモリへの新しいファームウェア イメージのダウンロードを管理します。ファームウェアのプログラミングは、I2C または USB インターフェイスを介して行うことができます。

注: 「DLPC900 のプログラミング コマンド」セクションのコマンドは、プログラム モードの開始 (I2C:0x30 または USB 0x3001) を除き、プログラム モードでのみ有効です (プログラム モードの開始を実行すると、通常モードが終了し、プログラム モードに入ります)。一旦プログラム モードに入ると、通常モードに戻るには、ユーザーは適切なプログラム モード終了 (I2C:0x30 または USB 0x0030) コマンドを発行する必要があります。プログラム モードでは、このセクションに記載されたコマンド以外のコマンドは機能しません。

表 2-19 に、フラッシュ メモリのアドレス レイアウトを示します。この設計では、ファームウェアを保存するため、最大 128 メガバイトのフラッシュ デバイスを 1 個使用できます。

注: メモリの要求に応じて、1 個の 16、32、64 メガバイト フラッシュ メモリをこの設計で使うこともできます。

ファームウェアは、ブートローダー、メイン アプリケーション、フラッシュ (オプション) に保存された任意のシーケンスとイメージ、1 メガバイトの予約済み領域で構成されます。この領域 (0x9000000~0x9FFFFFF) は上書きしないでください。

ブートローダーはフラッシュ メモリのブロック 0 の先頭に配置されています。ブートローダーのサイズは 128 キロバイトであり、アドレス 0xF9000000 から始まります。動作させるには、ブートローダーは必須です。ブートローダーが何らかの形で破損した場合、本デバイスは動作不能になり、JTAG による再プログラムが必要になる可能性があります。ブートローダーの後に、メイン アプリケーションと 1 メガバイトの予約済み領域が続きます。パターンおよびシーケンス データは 0x9240000 から始まります。パターンはメモリ ブロックの境界をまたぐことはできません。

注:

メモリ ブロック境界をまたぐ書き込みはできません。拡張アドレッシング方式のせいで、パターンはブロック間のブロック境界をまたぐことはできません。パターンが与えられたブロックに納まらない場合、24 ビット画像 (または合成画像) 全体を隣のブロックに移動する必要があります。

表 2-19 フラッシュ デバイスのレイアウト
メモリ ブロック アドレス空間 (開始と終了) アドレス指定される 1 個のフラッシュ メモリ メガバイト 内容
0 0xF9000000~0xF9FFFFFF
  • 予約済み:
  • ブートローダー
  • 0xF9000000~0xF901FFFF
  • アプリケーション・バイナリ
  • 0xF9020000~0xF913FFFF
  • 1 メガバイト
  • 0xF9140000~0xF923FFFF
0x00000000~0x00FFFFFF 0~15
  • ブートローダー
  • アプリケーション・バイナリ
  • 1 メガバイトの予約済み領域
  • シーケンスとパターン
1 0xFA000000~0xFAFFFFFF 0x01000000~0x01FFFFFF 16~31 パターンのみ
2 0xF8000000~0xF8EFFFFF 0x02000000~0x02FFFFFF 32~47 パターンのみ
3 0x03000000~0x03FFFFFF 0x03000000~0x03FFFFFF 48~63 パターンのみ
4 0x04000000~0x04FFFFFF 0x4000000~0x04FFFFFF 64~79 パターンのみ
5 0x05000000~0x05FFFFFF 0x05000000~0x05FFFFFF 80~95 パターンのみ
6 0x06000000~0x06FFFFFF 0x06000000~0x06FFFFFF 96~111 パターンのみ
7 0x07000000~0x07FFFFFF 0x07000000~0x07FFFFFF 112~127 パターンのみ