JAJU884J October   2014  – June 2024 DLPC900

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
    1.     このマニュアルについて
    2.     テキサス・インスツルメンツの関連資料
    3.     サポートが必要な場合
    4.     商標
  3. 1インターフェイス プロトコル
    1. 1.1 I2C インターフェイス
      1. 1.1.1 I2C トランザクションの構造
        1. 1.1.1.1 I2C START 条件
        2. 1.1.1.2 I2C STOP 条件
        3. 1.1.1.3 DLPC900 の I2C セカンダリ コントローラのアドレス 
        4. 1.1.1.4 DLPC900 の I2C サブアドレスとデータ バイト
      2. 1.1.2 I2C 読み出しコマンド シーケンスの例
        1. 1.1.2.1 パラメータ付き I2C 読み出しコマンドの例
      3. 1.1.3 I2C 書き込みコマンド シーケンスの例
    2. 1.2 USB インターフェイス
      1. 1.2.1 USB トランザクション シーケンス
      2. 1.2.2 USB 読み出しトランザクション シーケンスの例
      3. 1.2.3 USB 書き込みトランザクション シーケンスの例
    3. 1.3 INIT_DONE 信号
  4. 2DLPC900 の制御コマンド
    1. 2.1 DLPC900 のステータス コマンド
      1. 2.1.1 ハードウェア ステータス
      2. 2.1.2 システム ステータス
      3. 2.1.3 メイン ステータス
      4. 2.1.4 ファームウェア バージョンの取得
      5. 2.1.5 ハードウェア構成とファームウェア タグ情報の読み出し
      6. 2.1.6 エラー コード読み出し
      7. 2.1.7 読み出しエラーの説明
    2. 2.2 DLPC900 のファームウェア プログラミング コマンド
      1. 2.2.1  読み出しステータス
      2. 2.2.2  プログラム モードの開始
      3. 2.2.3  プログラム モードの終了
      4. 2.2.4  読み出し制御
      5. 2.2.5  開始アドレス
      6. 2.2.6  セクタの消去
      7. 2.2.7  フラッシュ データ ダウンロードのサイズ
      8. 2.2.8  データのダウンロード
      9. 2.2.9  チェックサムの計算
      10. 2.2.10 コントローラ イネーブル / ディスエーブル コマンド
    3. 2.3 チップセット制御コマンド
      1. 2.3.1  チップセット構成コマンド
        1. 2.3.1.1 電力モード
        2. 2.3.1.2 DMD のスタンバイおよびアイドル モード
        3. 2.3.1.3 DMD パーク / アンパーク (推奨していません)
        4. 2.3.1.4 カーテン色
      2. 2.3.2  パラレル インターフェイス構成
        1. 2.3.2.1 パラレル ポート構成
        2. 2.3.2.2 入力データ チャネルの交換
      3. 2.3.3  入力ソース コマンド
        1. 2.3.3.1 ポートとクロックの構成
        2. 2.3.3.2 入力ソースの構成
        3. 2.3.3.3 入力ピクセル データの形式
        4. 2.3.3.4 内部テスト パターンの選択
        5. 2.3.3.5 内部テスト パターンの色
        6. 2.3.3.6 画像のロード
      4. 2.3.4  画像反転
        1. 2.3.4.1 長軸画像反転
        2. 2.3.4.2 短軸画像反転
      5. 2.3.5  IT6535 電力モード
      6. 2.3.6  ガンマ設定およびイネーブル
      7. 2.3.7  LED ドライバ コマンド
        1. 2.3.7.1 LED イネーブル出力
          1. 2.3.7.1.1 LED PWM 極性
        2. 2.3.7.2 LED ドライバ電流
        3. 2.3.7.3 最小 LED パルス幅 (µs)
        4. 2.3.7.4 最小 LED パルス幅 (ns)
        5. 2.3.7.5 最小 LED パターン露出時間 (単位:マイクロ秒) の取得
        6. 2.3.7.6 最小 LED パターン露出時間 (単位:ns) の取得
      8. 2.3.8  GPIO コマンド
        1. 2.3.8.1 GPIO の構成
        2. 2.3.8.2 GPIO クロックの構成
        3. 2.3.8.3 GPIO ビジー
      9. 2.3.9  パルス幅変調 (PWM) 制御
        1. 2.3.9.1 PWM 設定
        2. 2.3.9.2 PWM イネーブル
      10. 2.3.10 バッチ・ファイル コマンド
        1. 2.3.10.1 バッチ ファイル名
        2. 2.3.10.2 バッチ ファイルの実行
        3. 2.3.10.3 バッチ ファイルの遅延
        4. 2.3.10.4 バッチ・ファイルの例
    4. 2.4 表示モード コマンド
      1. 2.4.1 表示モードの選択
        1. 2.4.1.1 ビデオ モードの解像度
        2. 2.4.1.2 入力表示解像度
        3. 2.4.1.3 DMD ブロック ロード
        4. 2.4.1.4 最小露出時間
      2. 2.4.2 画像ヘッダー
      3. 2.4.3 パターン画像の圧縮
        1. 2.4.3.1 ランレングス エンコーディング
          1. 2.4.3.1.1 RLE 圧縮の例
        2. 2.4.3.2 拡張ランレングス エンコーディング
          1. 2.4.3.2.1 拡張 RLE 圧縮の例
          2. 2.4.3.2.2 画像のパディングの終了
      4. 2.4.4 パターン表示コマンド
        1. 2.4.4.1 トリガ コマンド
          1. 2.4.4.1.1 トリガ出力 1
          2. 2.4.4.1.2 トリガ出力 2
          3. 2.4.4.1.3 トリガ入力 1
          4. 2.4.4.1.4 トリガ入力 2
        2. 2.4.4.2 LED イネーブル遅延コマンド
          1. 2.4.4.2.1 赤色 LED のイネーブル遅延
          2. 2.4.4.2.2 緑色 LED イネーブル遅延
          3. 2.4.4.2.3 青色 LED イネーブル遅延
        3. 2.4.4.3 パターン表示コマンド
          1. 2.4.4.3.1 パターン表示の開始 / 停止
          2. 2.4.4.3.2 パターン表示反転データ
          3. 2.4.4.3.3 パターン表示 LUT 構成
          4. 2.4.4.3.4 パターン表示 LUT リオーダ構成
          5. 2.4.4.3.5 パターン表示 LUT の定義
        4. 2.4.4.4 パターン オン ザ フライ コマンド
          1. 2.4.4.4.1 パターン BMP ロード初期化
          2. 2.4.4.4.2 パターン BMP ロード
        5. 2.4.4.5 I2C パススルー コマンド
          1. 2.4.4.5.1 I2C パススルーの構成
          2. 2.4.4.5.2 I2C パススルー書き込み
          3. 2.4.4.5.3 I2C パススルー読み出し
    5. 2.5 デバッグ モード コマンド
      1. 2.5.1 宛先コントローラのコマンド (デュアル コントローラ システム)
      2. 2.5.2 メモリの読み取り / 書き込みコマンド
        1. 2.5.2.1 有効なメモリ アドレス範囲
      3. 2.5.3 デバッグ マスク コマンド
  5. 3DLPC900 のフォルト ステータス
    1. 3.1 DLPC900 の FAULT_STATUS の位置
    2. 3.2 DLPC900 の FAULT_STATUS の説明
  6. 4パワーアップおよびパワーダウンと初期化に関する考慮事項
    1. 4.1 起動
    2. 4.2 パワーダウン
    3. 4.3 パワーアップ自動初期化
  7. 5コマンドの例
    1. 5.1 ビデオ パターン モードの例
    2. 5.2 保存済みパターン モードの例
    3. 5.3 パターン オン ザ フライの例
    4. 5.4 I2C パススルー書き込みの例
    5. 5.5 I2C パススルー読み出しの例
  8.   A レジスタ・クイック・リファレンス
    1.     A.1 I2C レジスタ クイック リファレンス
    2.     A.2 コマンドのガイド
  9.   B バッチ ファイル コマンド記述子
    1.     B.1 コマンド記述子
  10.   C 改訂履歴

コマンドのガイド

このセクションでは、どのモードでどのコマンドが使えるのかを示します。I2C 制御および USB コマンドは、特別なシーケンシングが必要な場合 (フラッシュの設定など) を除き、任意の順序で使用できます。

表 6-2 コマンド マトリクス
コマンド名 I2C サブアドレス USB 通常電力モード スタンバイ電力モード ビデオ・モード ビデオ・パターン・モード 保存済みパターン モード パターン オン ザ フライ モード
読み出し 書き込み
入力ソース選択 0x00 0x80 0x1A00 x x x
ピクセル形式 0x02 0x82 0x1A02 x x x
ポートとクロックの構成 0x03 0x83 0x1A03 x x x
チャネル スワップ 0x04 0x84 0x1A37 x x x
カーテン色 0x06 0x86 0x1100 x x
電力モード 0x07 0x87 0x0200 x x (通常のみ) x x x x
長軸反転 0x08 0x88 0x1008 x x x x x
短軸反転 0x09 0x89 0x1009 x x x x x
テスト パターン選択 0x0A 0x8A 0x1203 x
LED PWM 極性 0x0B 0x8B 0x1A05 x x x x x
IT6535 電力モード 0x0C 0x8C 0x1A01 x x
DMD アイドル モード 0x0D 0x8D 0x0201 x x x x x
宛先コントローラ 0x0E 0x8E 0x0202 x x x x x
LED イネーブル 0x10 0x90 0x1A07 x x x x x
バージョン取得 0x11 - 0x0205 x x x x x
テスト パターン色 0x1A 0x9A 0x1204 x
DMD パーク / アンパーク 0x14 0x94 0x0609 x x X (1) X (1) X (1)
DMD の通信ステータス 0x18 - 0x1A49 x x x x x
DLPA200 ステータスおよび DLPA200 フォルト 0x19 - 0x1A48 x x x x x
ハードウェア ステータス 0x20 - 0x1A0A x x x x x
システム ステータス 0x21 - 0x1A0B x x x x x
メイン ステータス 0x22 - 0x1A0C x x x x x
エラー コード読み出し 0x32 - 0x0100 x x x x x
エラー コードの説明の読み出し 0x33 - 0x0101 x x x x x
パターン BMP ロード初期化 - 0xAA 0x1A2A x x
パターン BMP ロード - 0xAB 0x1A2B x x
パターン BMP ロード初期化 - 0xAC 0x1A2C x x
パターン BMP ロード - 0xAD 0x1A2D x x
バッチ ファイル名 0x3A - 0x1A14 x x x x x
バッチ ファイル実行 - 0xBB 0x1A15 x x x x x
バッチ ファイルの遅延 - 0xBC 0x1A16 x x x x x
PWM イネーブル 0x40 0xC0 0x1A10 x x x x x
PWM 設定 0x41 0xC1 0x1A11 x x x x x
GPIO の構成 0x44 0xC4 0x1A38 x x x x x
GPIO ビジー 0x5E - 0x1A5E x x x x x
I2C パススルーの構成 - 0xC5 0x1A4E x x x x x
クロック構成 0x48 0xC8 0x0807 x x x x x
LED 電流 0x4B 0xCB 0x0B01 x x x x x
I2C パススルー読み出しまたは書き込み 0x4F 0xCF 0x1A4F x x x x x
メモリの読み取り / 書き込み 0x53 0xD3 0x1A53 x x x x x
デバッグ マスク 0x5B 0xDB 0x1A5B x x x x x
DMD ブロック ロード 0x60 0xE0 0x1A40 x x x x x
パターン開始 / 停止 - 0xE5 0x1A24 x x x x
最小 LED パルス幅 (単位:μs) を設定 - 0x62 0x1A41 x x x x
最小 LED パターン露出時間 (単位:μs) を取得 0x63 - 0x1A41 x x x x
入力ソース構成コマンド - 0x64 0x1A3C x x x
最小 LED パターン露出時間 (単位:ns) を取得 0x65 - 0x1A43 x x x x
最小 LED パルス幅 (単位:ns) を設定 - 0x67 0x1A43 x x x x
表示モード 0x69 0xE9 0x1A1B x x x x x
トリガ出力 1 0x6A 0xEA 0x1A1D x x x x
トリガ出力 2 0x6B 0xEB 0x1A1E x x x x
赤色イネーブル遅延 0x6C 0xEC 0x1A1F x x x x
緑色イネーブル遅延 0x6D 0xED 0x1A20 x x x x
青色イネーブル遅延 0x6E 0xEE 0x1A21 x x x x
データ反転 0x74 0xF4 0x1A30 x x x x
パターン LUT 構成 0x75 0xF5 0x1A31 x x x x
パターン LUT リオーダ構成 - 0xF6 0x1A32 x x x
パターン LUT 定義 - 0xF8 0x1A34 x x x x
トリガ入力 1 0x79 0xF9 0x1A35 x x x x
トリガ入力 2 0x7A 0xFA 0x1A36 x x x x
ガンマ設定およびイネーブル - 0x61 0x1A3B x x x x x
手動入力の表示解像度 0x7E 0xFE 0x1000 x x
画像ロード 0x7F 0xFF 0x1A39 x x
パターン表示が停止しているか、まだ開始されていない場合にのみ、このコマンドはこのモードで使用できます。