JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
DLPC900 コントローラは、ホスト プロセッサとの間でコマンドとデータを交換するのに I2C プロトコルを使います。I2C プロトコルは 2 線式シリアル データ バスです。第 1 の配線 (SCL) はシリアル クロックとして機能し、第 2 の配線 (SDA) はシリアル データとして機能します。複数の異なるデバイスを一緒に 1 つの I2C バスに接続できます。各デバイスは、一意のアドレスによってソフトウェアでアドレス指定されます。デバイス間の通信は、単純な I2C の「プライマリからセカンダリへ」の関係で行われます。