JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
以下の表に、バッチ ファイルの例を示します。バッチ ファイルでは、パラメータを持つコマンド記述子のみが使えます。
コマンド記述子 | パラメータ | 説明 |
---|---|---|
VIDEO_CONT_SEL | 0x01 | HDMI 入力用に IT6535 をパワーオンします。 |
DELAY | 0xC8 | 200ms 遅延させます。 |
CHANNEL_SWAP | 0x04 | 入力データ チャネル スワップを ABC = BAC に選択します。 |
FLIP_LONG | 0x01 | 長軸で画像を反転します。 |
バッチ ファイルをテキスト ファイルとして保存する場合、以下のように、コマンド記述子の後にコロンを付け、スペース区切りで、コマンド記述子とパラメータのみを保存します。サポートされているコマンド記述子の一覧については、Appendix B を参照してください。バッチ ファイルを作成し、テキスト ファイルとして保存した後、ファームウェアにバッチ ファイルを追加する方法については、『DLPC900 LightCrafter デュアル コントローラまたはシングル コントローラ EVM ユーザー ガイド』を参照してください。
VIDEO_CONT_SEL: | 0x01 | ||
DELAY: | 0xC8 | ||
CHANNEL_SWAP: | 0x04 | ||
FLIP_LONG: | 0x01 |