JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
以下の表に、DLPC900 の I2C ポートの 1 つを使って外部デバイスと通信する手順を示します。この例では、アドレス位置 16 から始まる EEPROM から 16 バイトを読み出す方法を示します。
ステップ | I2C (1) | USB (1) | データ (1) | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C5 | 1A4E | 01 A0 86 01 00 | アドレス モード = 7 ビット、ポート = 1、クロック = 100kHz | |
2 | 4F | 1A4F | 01 00 10 00 01 A0 00 10 | 書き込みバイト数 = 1、読み出しバイト数 = 16、ポート = 1、デバイス アドレス = A0、EEPROM アドレス位置 = 16 | |
3 | 01 18 01 03 A5 00 00 00 DA 04 85 A0 57 4A 9B 26 | ホストはデータを取得するため、I2C 読み出し動作を実行します。 |