JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
このコマンドは、システムのハードウェア設定を読み出し、31 バイトの ASCII ファームウェア タグ情報も返します。
I2C | USB |
---|---|
読み出し | 0x0206 |
0x12 |
バイト | 値 | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0x00 | 不明 | ファームウェアから読み出し | r |
0x01 | DLP6500 ハードウェア | |||
0x02 | DLP9000 ハードウェア | |||
0x03 | DLP670S ハードウェア (1) | |||
0x04 | DLP500YX ハードウェア (1) | |||
0x05 | DLP5500 ハードウェア (2) | |||
0x06-0xFF |
予約済み |
|||
32:1 | 31 バイト ASCII ファームウェア タグ情報 | r |