入力データ チャネル スワップ値を設定するコマンドを実行するには、ホストはセカンダリ アドレス、サブアドレス、データを含む一連のバイトを作成し、以下の手順を実行します。
- ホストは必要な START 条件を実行した後、その一連のバイトを送信します。
- ホストは STOP 条件を実行します。
上記の書き込みコマンド シーケンスの例を表 1-4 に示し、ホストが実行するこの書き込みシーケンスの波形図を図 1-3 に示します。
表 1-4 書き込みコマンド シーケンスの例 (1)セカンダリ アドレス | サブアドレス | データ |
---|
0x34 | 0x84 | 0x02 |
(1) 表示されたすべての値は 16 進表記です。