JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
ビット深度 | 任意のパターン モードでの最小露出時間 (µs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
DLP5500 | DLP6500 | DLP9000 | DLP670S | DLP500YX | |
1 | 94(1) | 105 | 105 | 100 | 62 |
2 | 275(1) | 304 | 304 | 343 | 184 |
3 | 356(1) | 394 | 380 | 438 | 269 |
4 | 444 | 823 | 733 | 768 | 458 |
5 | 972 | 1215 | 1215 | 1299 | 682 |
6 | 1517 | 1487 | 1487 | 1488 | 807 |
7 | 1877 | 1998 | 1998 | 2000 | 1083 |
8 | 3753 | 4046 | 4046 | 4046 | 2263 |
10 | - | - | - | - | 10363 |
12 | 41452 | ||||
14 | 165807 | ||||
16 | 663225 |
8 ビットのパターン速度を高速化するため、照射用光源を変調して最小ビットを短縮し、パターン速度を速くできます。この方法では、パターンに暗時間を組み入れて輝度に影響を与えますが、8 ビットのパターン速度は、照明変調なしのパターン速度の最大 4 倍になります。照明変調の詳細については、『DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 評価基板 (EVM) ユーザー ガイド』または『DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 評価基板 (EVM) ユーザー ガイド』を参照してください。可能なパターン速度の例を、高速パターン速度の例 に示します。
ビット深度 | DLP5500 (µs) | DLP6500 (µs) | DLP9000 (µs) | DLP500YX (µs) | DLP670S (µs) |
---|---|---|---|---|---|
8 @ 500Hz | 1950 | 1944 | 1944 | 1534 | 100 |
8 @ 750Hz | 1283 | 1444 | 1444 | 343 | |
8 @ 1000Hz(1) | 916 | 969 | 944 | 1034 | 944 |
16 @ 4Hz | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 255943 | 該当なし |