JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
このコマンドは、DLPC900 のファームウェアのバージョン情報を読み出します。
I2C | USB |
---|---|
読み出し | 0x0205 |
0x11 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
3:0 | アプリケーション ソフトウェア リビジョン: | 保存されたファームウェアから読み出されたファームウェア バージョンと一致します。 | r | |
15:0 | アプリケーション ソフトウェアのパッチ番号 | |||
23:16 | アプリケーション ソフトウェアのマイナー リビジョン | |||
31:24 | アプリケーション ソフトウェアのメジャー リビジョン | |||
7:4 | API ソフトウェアのリビジョン: | d0 | r | |
15:0 | API のパッチ番号 | |||
23:16 | API のマイナー リビジョン | |||
31:24 | API のメジャー リビジョン | |||
11:8 | ソフトウェア構成のリビジョン: | d0 | r | |
15:0 | ソフトウェア構成のパッチ番号 | |||
23:16 | ソフトウェア構成のマイナー リビジョン | |||
31:24 | ソフトウェア構成のメジャー リビジョン | |||
15:12 | シーケンサ構成のリビジョン: | d0 | r | |
15:0 | シーケンサ構成のパッチ番号 | |||
23:16 | シーケンサ構成のマイナー リビジョン | |||
31:24 | シーケンサ構成のメジャー リビジョン |