JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
このコマンドは、同じコマンドによって有効化されるまで、指定されたコントローラがそれ以上のコマンドを実行するのを停止させます。このコマンドは、2 つの DLPC900 コントローラをデュアル コントローラ DMD と組み合わせて使うことを目的としています。ここで、一方のコントローラは I2C プライマリ、他方のコントローラは I2C セカンダリです。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x0031 |
0x31 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 – プライマリ コントローラを無効化 | 0x0 | w |
0 – プライマリ コントローラを有効化 | ||||
1 | 1 – セカンダリ コントローラを無効化 | 0x0 | w | |
0 – セカンダリ コントローラを有効化 | ||||
7:2 | 予約済み | 0x0 | w |