JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
トリガ出力 2 制御コマンドは TRIG_OUT_2 信号の極性と立ち上がりエッジ遅延を設定します。この遅延は、パターンが DMD に表示される時刻までの遅延です。このコマンドを実行する前に、現在のパターン シーケンスを停止します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A1E |
0x6B | 0xEB |
バイト | ビット | 説明 (3) | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 = 非反転トリガ出力 (1) | d0 | wr |
1 = 反転トリガ出力 (2) | ||||
7:1 | 予約済み | d0 | r | |
2:1 | 15:0 | トリガ出力立ち上がりエッジ遅延 (単位:マイクロ秒、Int16 数) 有効範囲:-20~20000 (4) | d0 | wr |
4:3 | 15:0 | トリガ出力立ち下がりエッジ遅延 (単位:マイクロ秒、Int16 数) 有効範囲:-20~20000 (4) | d0 | wr |