JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
このコマンドを使うと、RGB データが出力されるポートと、使用するピクセル クロック、データ イネーブル、同期 (Sync) を選択できます。ユーザーは、PCB レイアウトの配線に従って、正しいポートおよびクロック構成を選択する必要があります。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A03 |
0x03 | 0x83 |
バイト | ビット | 説明 (1) (2) | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 - データ ポート 1、シングル ピクセル モード | d0 | wr |
1 - データ ポート 2、シングル ピクセル モード | ||||
2 - データ ポート 1-2、デュアル ピクセル モード。ポート 1 に偶数ピクセル、ポート 2 に奇数ピクセル | ||||
3 - データ ポート 2-1、デュアル ピクセル モード。ポート 2 に偶数ピクセル、ポート 1 に奇数ピクセル | ||||
3:2 | 0 - ピクセル クロック 1 | |||
1 - ピクセル クロック 2 | ||||
2 - ピクセル クロック 3 | ||||
3 - 予約済み | ||||
4 | 0 - データ イネーブル 1 | |||
1 - データ イネーブル 2 | ||||
5 | 0 - P1 VSync および P1 HSync | |||
1 - P2 VSync および P2 HSync | ||||
7:6 | 予約済み |