JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
以下の表に、2 回の露出による保存済みパターン モードの手順の一例を示します。システムの電源を入れると開始します。
ステップ | I2C (1) | USB (1) | データ (1) | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E9 | 1A1B | 01 | 保存済みパターン モードを設定 | |
2 | F8 | 1A34 | 00 00 C8 00 00 10 00 00 00 00 00 00 | パターン 0 を定義 (200µs 赤色 1 ビット) | |
3 | F8 | 1A34 | 01 00 90 01 00 21 00 00 00 00 00 08 | パターン 1 を定義 (400µs 緑色 2 ビット) | |
4 | F5 | 1A31 | 02 00 00 00 00 00 | パターン数 2、永久に繰り返し | |
5 | E5 | 1A24 | 02 | パターンの実行を開始 (2) |