JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
コマンド記述子の後にコロンを付けます。バッチ ファイルの各行はスペース区切りとし、テキスト ファイルとして保存します。
コマンド記述子 | 説明 |
---|---|
SOURCE_SEL | 入力ソース選択、セクション 2.3.3.2 |
PIXEL_FORMAT | ピクセル形式、セクション 2.3.3.3 |
CLK_SEL | ポートおよびクロック構成、セクション 2.3.3.1 |
CHANNEL_SWAP | チャネル スワップ、セクション 2.3.2.2 |
POWER_CONTROL | 電力モード、セクション 2.3.1.1 |
FLIP_LONG | 長軸反転、セクション 2.3.4.1 |
FLIP_SHORT | 短軸反転、セクション 2.3.4.2 |
TPG_SEL | テスト パターン選択、セクション 2.3.3.4 |
PWM_INVERT | LED PWM 反転、セクション 2.3.7.1.1 |
LED_ENABLE | LED イネーブル、セクション 2.3.7.1 |
PWM_ENABLE | PWM イネーブル、セクション 2.3.9.2 |
PWM_SETUP | PWM 設定、セクション 2.3.9.1 |
GPIO_CONFIG | GPIO 構成、セクション 2.3.8.1 |
DE_GAMMA_SET | ガンマ設定およびイネーブル コマンド、ガンマ設定 |
LED_CURRENT | LED 電流、セクション 2.3.7.2 |
DISP_CONFIG | 表示構成、セクション 2.4.1.2 |
DISP_MODE | 表示モード、セクション 2.4.1 |
TRIG_OUT1_CTL | トリガ 1 出力制御、セクション 2.4.4.1.1 |
TRIG_OUT2_CTL | トリガ 2 出力制御、セクション 2.4.4.1.2 |
RED_LED_ENABLE_DLY | 赤色 LED イネーブル遅延、セクション 2.4.4.2.1 |
GREEN_LED_ENABLE_DLY | 緑色 LED イネーブル遅延、セクション 2.4.4.2.2 |
BLUE_LED_ENABLE_DLY | 青色 LED イネーブル遅延、セクション 2.4.4.2.3 |
PAT_START_STOP | パターン開始、一時停止、停止、セクション 2.4.4.3.1 |
TRIG_IN1_CTL | トリガ入力 1 制御、セクション 2.4.4.1.3 |
TRIG_IN2_CTL | トリガ入力 2 制御、セクション 2.4.4.1.4 |
INVERT_DATA | データ反転、セクション 2.4.4.3.2 |
PAT_CONFIG | パターン LUT 構成、セクション 2.4.4.3.3 |
MBOX_ADDRESS | パターン表示 LUT リオーダ構成、セクション 2.4.4.3.4 |
MBOX_DATA | パターン LUT 定義、セクション 2.4.4.3.5 |
SPLASH_LOAD | 画像ロード、セクション 2.3.3.6 |
GPCLK_CONFIG | クロック出力構成、セクション 2.3.8.2 |
TPG_COLOR | テスト パターン色、表 2-59 |
I2C_PASSTHRU | I2C パススルー、セクション 2.4.4.5.2 |
VIDEO_CONT_SEL | IT6535 電力モード、セクション 2.3.5 |
PATMEM_LOAD_INIT_PRIMARY(1) | BMP パターン オン ザ フライ初期化 (プライマリ)、セクション 2.4.4.4.1 |
PATMEM_LOAD_DATA_PRIMARY (1)(2) | BMP パターン オン ザ フライ ロード (プライマリ)、セクション 2.4.4.4.2 |
PATMEM_LOAD_INIT_SECONDARY(1) | BMP パターン オン ザ フライ初期化 (セカンダリ)、セクション 2.4.4.4.1 |
PATMEM_LOAD_DATA_SECONDARY(1)(2) | BMP パターン オン ザ フライ ロード (セカンダリ)、セクション 2.4.4.4.2 |
DELAY | バッチ・ファイル遅延、セクション 2.3.10.3 |
I2C_CONFIG | I2C パススルー構成、セクション 2.4.4.5.1 |
CURTAIN_COLOR | カーテン色、セクション 2.3.1.4 |
BATCHFILE_EXECUTE | バッチ ファイル実行、セクション 2.3.10.2 |
DMD_BLOCKS | DMD ブロック ロード、セクション 2.4.1.3 |
DMD_IDLE | DMD アイドル モード (50/50 デューティ サイクル)、セクション 2.3.1.2 |
DSTN_ASIC | デバッグ モードで読み取りまたは書き込みを行う宛先 ASIC を指定、宛先コントローラのコマンド (デュアル コントローラ システム) |
MEMORY_RW | メモリの書き込みコマンド、メモリの読み取り / 書き込みコマンド |
DEBUG | デバッグ マスクの有効化または無効化、デバッグ マスク コマンド |