JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
宛先コントローラのコマンドは、デュアル コントローラ システムにのみ適用され、シングル コントローラ システムには意味がありません。このコマンドで宛先コントローラを設定すると、送信された読み取り要求または書き込み要求に対して、どのコントローラが応答するのかが決定されます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x0202 |
0x0E | 0x8E |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | 宛先コントローラ | d0 | wr |
0 = デフォルト - コマンド ディクショナリに従う | ||||
1 = プライマリ コントローラでのみコマンドを実行 | ||||
2 = セカンダリ コントローラでのみコマンドを実行 |