JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
青色 LED イネーブル遅延コマンドは、青色 LED イネーブル信号の立ち上がりおよび立ち下がりエッジ遅延を設定します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A21 |
0x6E | 0xEE |
バイト | ビット | 説明 (1) | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
1:0 | 15:0 | LED イネーブル立ち上がりエッジ遅延 (単位:マイクロ秒、Int16 数) 有効範囲:-20~20000 |
d0 | wr |
3:2 | 15:0 | LED イネーブル立ち下がりエッジ遅延 (単位:マイクロ秒、Int16 数) 有効範囲:-20~20000 |
d0 | wr |
バイト | ビット | 説明 (1) | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 青色 LED 出力反転 | d0 | wr |
7:1 | 予約済み | d0 | wr | |
2:1 | 15:0 | LED イネーブル立ち上がりエッジ遅延 (単位:マイクロ秒、Int16 数) 有効範囲:-20~20000 |
d0 | wr |
4:3 | 15:0 | LED イネーブル立ち下がりエッジ遅延 (単位:マイクロ秒、Int16 数) 有効範囲:-20~20000 |
d0 | wr |
青色 LED イネーブル遅延コマンドの新しい定義は、6.x より前の FW とは下位互換性がありません。