JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
このコマンドは、プログラミング モードを終了するようにコントローラに指示します。アプリケーションがこの終了コマンドを受け取っても、このコマンドは何の影響も及ぼしません。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x0030 |
0x30 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | プログラム モード | d0 | w |
2 = プログラム モードを終了 – コントローラをリセットしてアプリケーションを実行します。 | ||||
7:2 | 予約済み |