JAJU886 January 2023
この設計では 3 種類の電流保護があります。
サイクル単位の電流保護:TMS320F280025C にはウィンドウ・コンパレータ付きのコンパレータ・サブシステム (CMPSS)、が搭載されており、正と負、両方の半サイクルで過電流を保護できます。この設計では、40A の電流に設定されたソフトウェアにより CMPSS をトリガします。CMPSS はサイクル単位の保護として設定されています。
GaN 過電流保護:GaN は過電流時にフォルト信号をプルダウンします。上側と下側のフォルト信号を AND 処理して TMS320F280025C にレポートし、PWM を停止するトリップ・ゾーン (TZ) 信号を生成します。これはワンショット・トリップ保護です。LMG3522R030 の標準的なドレイン過電流は 70A です。
過負荷電流保護:ソフトウェアは AC 入力電流を監視し、負荷電流が大きすぎる場合は PFC を停止します。この設計ではソフトウェアで過負荷電流を 26ARMS に設定しています。