JAJU886 January 2023
家電アプリケーションでは通常、DC マイナスがシステム全体の基準点となります。これは、コンプレッサとファン・モーターのインバータ用のインテリジェント・パワー・モジュール (IPM) が同じ基準点を維持する為です。 ただし、PFC の AC 電流センシングには高い同相電圧が存在するため、絶縁型アンプ AMC3302 を実装しています。AMC3302 は 41 の固定ゲインを持ち、入力電圧範囲は ±50mV です。一般的な同相モード出力電圧は 1.44V ですが、ADC の基準電圧は 3.3V なので、代替信号は 1.65V を中心とするように動く必要があり、このバイアスを供給するために追加のアンプ TLV9062 が実装されています。シャント抵抗は、2512 サイズの 0.002 Ω を 2 個、並列に接続して使用しています。AMC3302 のゲインは 41、TLV9062 のゲインは 0.72723 なので、全体のゲインは 29.818 です。最終的な入力電流センス比は 0.029818V/A、入力電流センシング範囲は -55.34A ~ +55.34A です。