JAJU886 January 2023
入力電圧 | 周波数
200 ~ 277VAC | 47 ~ 63Hz
入力電流
20ARMS 最大
出力電圧
400VDC
出力電流
10A 最大
電力定格
4kW (200VAC)
電流 THD
230VAC、4kW で 2% 以下
PFC インダクタ
480μH、直径 80mm、高さ 30mm、420g
出力容量
1000μF × 2
スイッチング周波数
最高 100kHz
GaN RDS(on)
30mΩ (標準値)