JAJU886 January 2023
ラインとニュートラル間の雷サージ試験を評価しました。 この設計では 4kV のサージ試験に耐えることができます。サージによってワンショット・トリガ割り込みが発生します。ファームウェアが OST 割り込み時に PFC を停止した場合、PFC が停止し自動的には起動しないため、サージ・テストはグレード C となります。OST 割り込み時にファームウェアが PFC を停止しない場合、PFC は動作を継続し、サージ・テスト結果はグレード A です。図 3-21 に 4kV ラインからニュートラル・サージ電圧への波形を示します。