JAJU886 January 2023
LMG3522R030 は、パルス幅変調 (PWM) モードで自らの TEMP ピンの温度をレポートします。TMS320F280025C の拡張キャプチャ (eCAP) モジュールは、この PWM 信号を監視するように構成されています。ソフトウェアはこの比率をキャプチャし、GaN 過熱保護を決定します。この設計では、125℃で GaN の過熱と判断して PFC が停止します。