JAJU887 February 2023
BSL の応答 | RSP | データ |
---|---|---|
メモリの読み戻し | 0x30 | D1…Dn |
デバイス情報の取得 | 0x31 | D1…D24 |
スタンドアロン検証 | 0x32 | D1…D4 |
メッセージ | 0x3B | MSG |
詳細なエラー | 0x3A | D1..D3 |
略語:
MSG
BSL コアからの応答を含む 1 バイトで、要求されたアクションの結果を表しています。エラー・コード、または動作が成功したことを示すアクノリッジです。BSL がデータ (メモリ、バージョン、CRC、バッファ・サイズなど) を返す必要がある場合、動作が成功したという応答は返されず、BSL コアは直接データを送信します。
D1..Dn
データ・バイト。「n」は BSL の最大バッファ・サイズによって制限されます