BSL の I2C インターフェイスは、I2C ターゲットとして動作できます。ホストはコントローラとして動作し、通信を行います。
- I2C0 が使用されます
- I2C ターゲット・アドレスはデフォルトで 0x48 です。BSL の構成で設定できます
- SCL および SDA ラインには外部プルアップが必要です
- SDA および SCL に使用されるピンは、BSL の構成から取得されます
注: - BSL は、UART および I2C インターフェイス用にメイン以外で構成されているピンの詳細を確認しません。BSL は、ピン構成が正しいと想定します。
- UART と I2C の両方で同じピンを使用してはいけません。