JAJU887 February 2023
構造
ヘッダー | 長さ | RSP | データ | CRC32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08 | 0x19 | 0x00 | 0x31 | D1...D24 | C1 | C2 | C3 | C4 |
説明
このコマンドは、ID の取得コマンドへの応答として、バージョン情報と BSL バッファ・サイズを返します
データ
ID バイト | データ・バイト |
---|---|
コマンド・インタープリタのバージョン | [D02-D01] |
ビルド ID | [D04-D03] |
アプリケーションのバージョン | [D08-D05] |
アクティブ・プラグイン・インターフェイスのバージョン | [D10-D09] |
BSL の最大バッファ・サイズ | [D12-D11] |
BSL バッファの開始アドレス | [D16-D13] |
BCR の構成 ID | [D20-D17] |
BSL の構成 ID | [D24-D21] |
アプリケーションのバージョン:
32 ビットのアプリケーション・バージョンは、BSL の構成で指定されているアドレスから取得されます
BSL バッファ・サイズ:
送受信される BSL データ・パケットを格納するために使用できる RAM データ・バッファのサイズ。
例
ホスト:80 01 00 19 B2 B8 96 49
BSL:00 08 19 00 31 00 01 00 01 00 00 00 00 01 00 C0 06 60 01 00 20 01 00 00 00 01 00 00 00 49 61 57 8C
上の応答は次のように解釈されます。
コマンド・インタープリタのバージョン - 0x0100
ビルド ID - 0x0100
アプリケーションのバージョン - 0x00000000
アクティブ・プラグイン・インターフェイスのバージョン - 0x0001
BSL の最大バッファ・サイズ - 0x06C0
BSL バッファの開始アドレス - 0x20000160
BCR の構成 ID - 0x00000001
BSL の構成 ID - 0x00000001