JAJU887 February 2023
構造
ヘッダー |
長さ |
CMD |
CRC32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80 |
0x01 |
0x00 |
0x15 |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
説明
一括消去コマンドは、デバイスで使用可能なメイン・フラッシュ・メモリ (アプリケーション・メモリ) 全体を消去します。
BCR の構成メモリの一括消去構成は、この BSL コマンドに影響しません。
BCR の構成メモリでフラッシュ領域が静的書き込み保護されている場合、その領域は消去できません。
保護
あり
コマンドの戻り値
BSL アクノリッジ、および動作ステータスについてのメッセージを含む BSL コアの応答。詳細については、セクション 4.4.1 を参照してください。
例
ホスト:80 01 00 15 99 F4 20 40\
BSL:00 08 02 00 3B 00 38 02 94 82