JAJU887 February 2023
BSL のステータスには、BSL が応答しなくなったとき、その原因である、実行中に発生したエラーの詳細が示されます。この 32 ビットのステータス情報は、特定の SRAM アドレス (0x200000C0) に格納され、BCR の構成でデバッグ・アクセスがイネーブルになっていれば、デバッガから読み取ることができます。
バイト 4 |
バイト 3 |
バイト 2 |
バイト 1 |
---|---|---|---|
予約済み |
ハードウェア・エラー |
ハードウェア・エラーの詳細 |
ソフトウェア・エラー |
エラー | 説明 |
---|---|
0x01 | BSL の構成の CRC エラー |
エラー | 説明 | ハードウェア・エラーの詳細 |
---|---|---|
0x07 | NMI 例外 | NMIIDX - NMI 割り込みインデックス・レジスタのデータ |