JAJU888 march 2023
TPS55288 は、5V、9V、15V、20V を供給します。外部 FET スイッチ LM73100 は、TPS55288 のパワー・パスを USB Type-C VBUS に切り替えます。また、TPS65994 は USB Type-C VBUS のみに 5V を供給できることにも注意してください。TPS55288 から電圧が供給される場合、TPS65994 の内部パワー・パスを無効にする必要があります。アプリケーション・カスタマイズ・ツールから生成された構成ファイルを使用して、内部パワー・パスを無効にできます。さらに、TPS65994 は GPIO を管理して、TPS55288 のパワー・パスをアクティブにします。GPIO7 は電源のポート 1 をアクティブにし、GPIO8 は電源のポート 2 をアクティブにします。