JAJU888 march   2023

 

  1.   説明
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 PD コントローラ - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 リドライバ TUSB1104
      4. 2.2.4 リドライバ TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 昇降圧 DC/DC コンバータ - TPS55288
      7. 2.2.7 システム電力
        1. 2.2.7.1 逆極性保護ダイオード - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 アップストリームおよびダウンストリームの USB Type-C ポート
        1. 2.2.8.1 ダウンストリーム・ポート
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保護 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保護 - ESD122
        2. 2.2.8.2 アップストリーム・ポート
        3. 2.2.8.3 サイドバンド信号インターフェイス
      9. 2.2.9 MCU デバッグ・インターフェイス
  8. 3システム設計理論
    1. 3.1 PD コントローラと I2C 通信
      1. 3.1.1 PD コントローラの I2C インターフェイス - TPS65994
      2. 3.1.2 DC/DC コンバータを制御するための I2C コマンド - TPS55288
      3. 3.1.3 リドライバを制御するための I2C コマンド - TUSB1104
      4. 3.1.4 リドライバを制御するための I2C コマンド - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU デバッグ・インターフェイス
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS の電力生成
  9. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
      1. 4.3.1 電力供給を検証するためのテスト手順
  10. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
  11. 6著者について

ダウンストリーム・ポート

このリファレンス・デザインの PD コントローラは 2 つのチャネルをサポートしており、それぞれに 1 つのダウンストリーム・ポート (1 つ目のチャネルには DS1、2 つ目のチャネルには DS2) があります。このポートは、PD コントローラからの電力とデータをネゴシエートする USB Type-C デバイスを接続するためのデバイス・インターフェイスとして機能します。両方のポートは、以下の ESD コンポーネントによって保護されています。