JAJU888 march 2023
3 つの I2C インターフェイスがあり、そのうちの最初のものは MCU デバッグ・インターフェイスを PD コントローラに接続し、I2C デバイスとして機能します。独立したホスト・プラットフォーム・インターフェイスは、2 番目の I2C インターフェイスを介して接続され、同様に I2C デバイスとして機能します。このインターフェイスを使用することで、ホスト CPU (この場合は Intel) は PD コントローラに、接続されている USB Type-C デバイスのステータス情報を提供するように指示します。3 番目の I2C インターフェイスは、リドライバ (TUSB1104 および TUSB1044) と DC/DC コンバータ (TPS55288) を I2C コントローラとして制御します。この I2C インターフェイスを介して、PD コントローラは DC/DC コンバータの出力電圧をプログラムし、表 3-2 および 表 3-3 にまとめたさまざまな構成のリドライバを制御します。