JAJU888 march 2023
図 2-1 に、USB Type-C PD およびリドライバのリファレンス・デザインを示します。このデザインは、主な使用製品のセクションで説明されているさまざまなサブシステムで構成されています。PCB サブセクションの概要を 図 2-2 に示します。各ボックスはリドライバ・パス、入力電力、DC/DC コンバータ、PD コントローラ・ブロックなどの特定のサブセクションを示します。