JAJU888 march 2023
TIVA MCU デバッグ・インターフェイスには、USB-I2C 間のインターフェイスがあります。アプリケーション・カスタマイズ・ツールを使用すると、TIVA MCU を介して読み取り / 書き込みレジスタを使用することで、TPS65994 とインターフェイスで接続できます。J10 は Aardvark™ インターフェイスであり、オプションとして、サード・パーティーの USB-I2C インターフェイス・ハードウェア・ボックスと使用することもできます。さらに、U11 スイッチを使用して、MCU または Aardvark インターフェイスが、PD コントローラまたは I2C3 通信を介してアクセスすることで、DC/DC コンバータまたは USB-C リドライバに書き込むことができます。