JAJU888 march   2023

 

  1.   説明
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 PD コントローラ - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 リドライバ TUSB1104
      4. 2.2.4 リドライバ TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 昇降圧 DC/DC コンバータ - TPS55288
      7. 2.2.7 システム電力
        1. 2.2.7.1 逆極性保護ダイオード - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 アップストリームおよびダウンストリームの USB Type-C ポート
        1. 2.2.8.1 ダウンストリーム・ポート
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保護 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保護 - ESD122
        2. 2.2.8.2 アップストリーム・ポート
        3. 2.2.8.3 サイドバンド信号インターフェイス
      9. 2.2.9 MCU デバッグ・インターフェイス
  8. 3システム設計理論
    1. 3.1 PD コントローラと I2C 通信
      1. 3.1.1 PD コントローラの I2C インターフェイス - TPS65994
      2. 3.1.2 DC/DC コンバータを制御するための I2C コマンド - TPS55288
      3. 3.1.3 リドライバを制御するための I2C コマンド - TUSB1104
      4. 3.1.4 リドライバを制御するための I2C コマンド - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU デバッグ・インターフェイス
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS の電力生成
  9. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト構成
      1. 4.3.1 電力供給を検証するためのテスト手順
  10. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ドキュメントのサポート
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
  11. 6著者について

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE

Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated 

日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社