JAJU889 may 2023
5V 電源には、LMR50410-Q1 Simple Switcher® が搭載されています。電源は主に、HSEC PCB コネクタに接続されている MCU 制御カードに電源を供給します。
LMR50410-Q1 の最大出力電流は 1A で、電力バジェットは 10W です。効率は 90% で、最大電力の 12V 電源レールから約 0.92A を引き込みます。すべての分岐における負荷電流の現実的な推定値を図 2-5 に示します。
想定されている MCU 制御カードのうち、AM2634 制御カードは消費電力が大きいため、電力バジェットは AM2634 制御カードの消費電力推定値に基づいて決定されます。
未使用のペリフェラルがすべてディセーブルの場合、AM2634 ベースの制御カードの消費電力は平均 2.5W です。5V 電源ドメインには、さまざまな使用事例や動作プロファイルをサポートするのに十分なマージンがあります。
CAN インターフェイスは 70mA を消費し、絶縁型 CAN は 122mA を消費するので、5V レールからの合計は 192mA となります。絶縁型 CAN インターフェイスには、UCC12051-Q1 DC/DC パワー・モジュールを使用して電源を供給します。このモジュールは、5V および 5kVrms の絶縁時に最大 500mW の電力を供給します。ISOCAN1042-Q1 による絶縁側の負荷が 73mA の場合、効率が 60% であれば 1 次側で 122mA が得られると予測されます。