JAJU889 may 2023
F280039C controlCARD (TMDSCNCD280039C) は、F28003x デバイスについて学習し、試行するのに最適です。この controlCARD は、トラクション・インバータ、オンボード・チャージャ、DC/DC コンバータなど、厳しい条件が要求されるアプリケーションで動作可能な、適切にフィルタリングされた堅牢な設計を実現することを意図しています。オンボード・デバッガを搭載した F280039C controlCARD を使用すると、F28003x MCU デバイスの強力なリアルタイム機能を簡単に評価できます。
AM263x 制御カードと同様に、F280039C 制御カードは Wolfspeed メイン制御ボードに直接接続できます。ただし、制御カードを切り替えるときは、制御上で複数の抵抗を取り付けたり取りはずしたりする必要があることに注意してください。抵抗の変更の詳細については、セクション 3.1 を参照してください。