JAJU889 may 2023
UCC5880-Q1 は、機能安全に準拠した絶縁型ゲート・ドライバで、EV/HEV トラクション・インバータ・アプリケーションを対象としています。調整可能なゲート駆動強度、ブランキング時間、グリッチ除去、スレッショルド、機能イネーブルを SPI でプログラムできるフレキシビリティと障害処理機能により、UCC5880 は、あらゆる EV/HEV トラクション・インバータ・アプリケーションで使用されるさまざまな IGBT または SiC パワー・トランジスタをサポートできます。UCC5880-Q1 には、ほとんどのトラクション・インバータ・アプリケーションで必要とされるすべての保護機能が統合されています。また、20A のゲート駆動能力により外部ブースタ回路が不要になり、設計全体のサイズを縮小できます。内蔵のミラー・クランプ回路は、過渡イベント時にゲートをオフに保持し、内部 4A プルダウンを使用するか、外部 N チャネル MOSFET を駆動するように構成できます。高度な内部コンデンサ・ベースの絶縁テクノロジーにより、CMTI の性能を最大化すると同時に、放射エミッションを最小限に抑えます。