JAJU889 may 2023
TCAN1462-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN 仕様と CiA 601-4 信号改善機能 (SIC) 仕様の物理層の要件を満たす高速 CAN トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク・トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは 2Mbps、5Mbps、さらに複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで動作できるようになり、CAN FD (フレキシブル・データ・レート) の真のメリットを引き出すことができます。
このデバイスは、CiA 601-4 が規定するタイミング仕様も満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット・タイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング・ウィンドウを使用して正しいビットをサンプリングし、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター・ネットワークでエラー・フリーの通信を実現できます。