JAJU889 may 2023
絶縁型ゲート・ドライバ・ユニット (GDU) (UCC5880-Q1) の低電圧ドメインには、TPS7B6933-Q1 LDO から電源を供給します。GDU の高電圧 (HV) ドメインには、UCC14240-Q1 絶縁型 DC/DC モジュールを使用して電源を供給します。これらのモジュールは、小型であることと使いやすいことから選択されています。
UCC14240-Q1 で生成される電圧は、合計 19V に設定されます (VCC2 = 15V および VEE2 = -4V)。高電圧の負極は、UCC14240-Q1 の仮想グランドです。
各 UCC14240-Q1 DC/DC モジュールの高電圧側の最大消費電力は、fSWmax = 30kHz、CL = 100nF のワーストケース・スイッチング条件として推定できます。
UCC5880-Q1 の 2 次側静止電流は、データシートに ICC2q = 15mA と記載されています。これにより、2 次側の消費電力は 1.368W と計算されます。効率が 50% だとすると、これは各 UCC14240-Q1 の 24V 入力側で 114mA の消費電流に相当します。
これらの UCC14240-Q1 DC/DC モジュールは、事前安定化された 24V を必要とします。24V のプリレギュレータは、結合インダクタを持つ LM5158-Q1 ベースの SEPIC として実装されています。SEPIC トポロジは、適切な入力電圧範囲をサポートしています。LM5157/8-Q1 コンバータは、汎用性の高さとランダム・スペクトラム拡散機能によるノイズ耐性から、この設計に使用されています。
電源設計の部品値は、SEPIC 用の LM5158 クイック・スタート・カリキュレータ・ツールを使用して計算されています。 表 2-2 に、電源の主な入力パラメータを示します。
パラメータ | 値 | |||
---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
VINPUT | 8 | 12 | 16 | V |
fsw | 435 | kHz | ||
VLOAD | 24 | V | ||
ILOAD | 0.35 | A |
各 24V SEPIC は、3 個の UCC14240-Q1 に電源を供給するため、ILOAD = 0.35A と記載されています (図 2-5を参照)。