JAJU889 may 2023
UCC14240-Q1 の起動動作は、図 3-18 に示すように検証されます。
UCC14240-Q1 の安定性を検証するため、負荷レギュレーション・テストを実施します。電子負荷は VEE と VCC の間に接続され、負荷ステップは 0~80mA です。表 3-5 に、測定された出力電圧を示します。
負荷 (mA) | Vout (V) | 電力 (W) |
---|---|---|
10 |
18.853 |
0.188 |
20 |
18.848 |
0.377 |
30 |
18.84 |
0.565 |
40 |
18.834 |
0.753 |
50 |
18.83 |
0.941 |
60 |
18.828 |
1.13 |
69 |
18.825 |
1.3 |
80 |
18.819 |
1.505 |
公称電圧値は 19V で、負荷レギュレーションは次の式で計算されます。