JAJU889 may 2023
DC バス・コンデンサには大量のエネルギーが蓄積されるため、DC バスを適切な時間内に安全な電圧にするには放電抵抗が必要です。放電 PCB は、いずれかの DC バス・コンデンサの V+ 端子と V- 端子に取り付けられ、コントローラ上の DC バス電圧センス測定用のボード間コネクタに加えて、高電力の表面実装抵抗を備えています。これらの抵抗は、バスを 800V の公称電圧から 50V 未満に 1 分未満で放電するように設定されています。このため、抵抗ネットワークでは 9 つの抵抗で最大 9.4W を放電する必要があり、定格動作電圧は 1500V です。