JAJU889 may 2023
Wolfspeed の XM3 モジュールは、高性能で使いやすい新しいパッケージを作成することで、SiC パワー・モジュールを簡素化するように設計されています。Wolfspeed は、高性能の次世代モジュールを開発しました。このモジュールは使いやすく、市販の 650~1700V Wolfspeed C3M™ SiC MOSFET のすべてのサイズで最大の性能を達成するように最適化されています。このモジュールは、小さなフットプリント (53 x 80mm) で大電流 (300~600A 超) を伝送する能力を備えており、シンプルなバス接続と相互接続が可能な端子配置になっています。インダクタンスが小さく、均等に分配されたレイアウトであるため、高品質のスイッチング・イベントが得られ、モジュールの内部と外部の両方の発振が最小限に抑えられます。このモジュールの浮遊インダクタンスはわずか 6.7nH です。このリファレンス・デザインで低インダクタンスのバス機能とコンデンサを組み合わせると、合計ループ・インダクタンスが 12nH となり、多くの標準的なパワー・モジュール・パッケージの内部浮遊インダクタンスよりも低くなります。XM3 プラットフォームは、図 3-5 に示すように、業界で一般的に使用されているパッケージと比較して、体積は 40%、フットプリントは 45% であり、電力密度の高いシステム向けのよりコンパクトな電源モジュールです。表 3-3 に、各 3 相インバータのリファレンス・デザインに含まれる XM3 モジュールのバリエーションを示します。
リファレンス・デザイン | モジュールの型番 |
---|---|
CRD300DA12E-XM3 | C4B450M12XM3 |
CRD250DA12E-XM3 | C4B425M12XM3 |
CRD200DA12E-XM3 | C4B400M12XM3 |